Navegar a
Piñón de Larga Duración con Jaula y Rodillos ensamblados
Los engranajes planetarios, presentes en cajas reductoras de máquinas para el sector de la construcción y minería, en muchas ocasiones son usados bajo condiciones de trabajo donde los polvos abrasivos (provenientes de los engranajes y contaminación exterior) pueden estar mezclados con el propio lubricante. El piñón de eje de larga duración con jaula y rodillos ensamblados (especialmente desarrollados para excavadoras hidráulicas), incrementan la vida útil hasta 2 veces, mejoran el rendimiento y reducen la fatiga superficial.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Lubricación
Industrias
- Industria de la Minería
Características del producto
- Incremento de la vida operativa, más compacto y ligero
- Tratamiento térmico especial aplicado al eje y rodillos
- El acabado de espejo de eje y elementos rodantes asegura el espesor adecuado de la película de lubricante
- Medidas: diámetro de eje a partir de 36mm y longitud a partir de 100mm
- Medidas: diámetro inscrito a partir de 36mm
Beneficios
- El espesor optimizado de película lubricante reduce el desconche por límite a fatiga e incrementa la resistencia a la contaminación
- El tratamiento térmico especial reduce la fatiga superficial
- Vida operativa dos veces superior a los rodamientos convencionales
- Reducción de los periodos de mantenimiento
- Tamaño compacto que contribuye a la reducción de los diseños
* Confirmar a NSK el tamaño requerido para el envío simultaneo de eje y alojamiento
FBNP-
30
50
20
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
FBNP- | Tipo de Jaula |
30 | Diámetro Inscrito (mm) |
50 | Diámetro Circunscrito (mm) |
20 | Ancho (mm) |
Compartir