Navegar a
Rodamientos Long-Life Sellados para Rodillos de Apoyo

Este tipo de rodamientos han sido diseñados específicamente para trenes de laminación Sendzimir. Gracias al acero tipo SAC desarrollado por NSK y a la optimización del diseño del sellado, estos rodamientos alcanzan una larga vida operativa bajo condiciones de alta velocidad. Entre sus principales características destacan unas excelentes propiedades de lubricación y rendimiento de sellado que permiten una mejora de la vida del rodamiento en condiciones de lubricación contaminada.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Acero tipo SAC desarrollado por NSK
- Diseño optimizado que permite la evacuación del exceso de la lubricación por aire-aceite a través del labio del sellado
- Reducción del número de componentes
- Estructura integrada – sustitución del sellado y del anillo de fijación
- Diseño del sellado de baja fricción
Beneficios
- Mayor vida (hasta el doble) gracias al acero tipo SAC
- Rendimiento estable del sellado a altas velocidades de rotación asociado al sistema de lubricación por aire-aceite
- Reducción del desgaste del sellado – excelentes propiedades de lubricación y rendimiento del sellado
- Reducción del tiempo requerido para la sustitución del sellado
STF
2U
180
-
1A
g3
CCG200
UPA
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
STF | Acero tipo SAC |
2U | Rodamientos de Doble Hilera de Rodillos Cilíndricos |
180 | Diámetro Interior Nominal |
- | |
1A | Número de Serie |
g3 | Acero tipo SAC |
CCG200 | Símbolo del Juego Radial Interno |
UPA | Símbolo de la Clase de Tolerancia |
Compartir