Navegar a
Motores Megatorque - Serie PS/PN

La serie PS/PN de Motores Megatorque de NSK incluye altas prestaciones tales como alto par, alta resolución, máxima volcidad de rotación, alta rigidez y diseño compacto. Estos innovadores motores de tracción directa de NSK son extremadamente precisos, de poco peso, mejoran la productividad de diversos dispositivos y cumplen con la certificación de la CE, la normativa UL y las directrices EU RoHS.
Descripción de la Condición
- Alta Precisión
Industrias
- Automoción
- Automoción
- Máquina Herramienta
- Equipamiento Médico
- Semiconductores
Características del producto
- Alta resolución - 2621440 pulsos/rev
- Tiempo de posicionamiento reducido
- Alto par
- Motor/Controlador compacto
- Alta precisión de posicionamiento - 90 arcosegundos
- Repetibilidad ± 2 arcosegundos
- Algoritmo para un tiempo de posicionamiento de 1 ms
- Funciones de posicionamiento programables (I/Os)
- Cumple con las directrices RoHS
Beneficios
- Tracción directa
- Ensamblaje de carga directa
- Facilidad de instalación
- Libre de mantenimiento
- Totalmente re-programable
- Sin componentes mecánicos
Compartir