Navegar a
Rodamientos Molded-Oil

Los rodamientos Molded-Oil se lubrican mediante un lubricante sólido impregnado de aceite y son aptos para uso en ambientes corrosivos y contaminados por polvo.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
- Lubricación
Industrias
- Agrícola
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Manipulatión de Materiales
- Petróleo y Gas
- Embalaje
- Papeleras
- Industria de la Minería
- Servicios
Características del producto
- Molded-Oil
- Acero inoxidable para ambientes corrosivos
Beneficios
- Molded-Oil proporciona un suministro continuo de aceite lubricante
- Al no usar grasa y no relubricar se mantiene un entorno de operación limpio
- Vida de funcionamiento más de dos veces superior a la lubricación por grasa, en ambientes contaminados por agua o polvo
- Sellado de contacto disponible en las gamas estándar de rodamientos de bolas
- Reduce el número de mantenimientos gracias al suministro continuo de aceite lubricante
- Disponible para aplicaciones de alta velocidad
- Disponible en rodamientos de bolas, esféricos y cónicos
6001
L11
-H20
ZZ (DDU)
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
6001 | Número Básico |
L11 | Molded-Oil |
-H20 | Material |
ZZ (DDU) | Blindaje |
Compartir