Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS

Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para maquinaria industrial y aplicaciones en bombas y compresores. Diseñados para un fácil manejo, larga vida, baja vibración y funcionamiento silencioso.
Este nuevo desarrollo sustituye al anterior rodamiento de bolas de contacto angular de alto rendimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Vibración
Industrias
- Cementera
- Cerámica
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
- Manipulatión de Materiales
- Petróleo y Gas
- Papeleras
- Industria de la Minería
Características del producto
- Diseño Interior Optimizado
- Mayor Capacidad de Carga
- Mayor Velocidad Límite
- Jaula guiada por las bolas (polímeros o bronce)
- Alta precision dimensional (P6) y de funcionamiento (P5)
- Reducción de los Juegos Axiales y Precargas
Beneficios
- Larga Vida
- Diferentes materiales de jaula según aplicaciones
- Jaula de Bronce para bombas API
- L-PPS para compresores de tornillo
- Poliamida para aplicaciones estándard
- Reducción de la generación de calor, vibración & ruido
- Fácil Manejo & Instalación
- Contribuye a la reducción del tamaño de los equipos
72
08
B
EA
MR
SU
CNB
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
72 | Serie del Rodamiento |
08 | Diámetro Interno |
B | Ángulo de Contacto |
EA | Diseño Interno |
MR | Jaula |
SU | Disposición Universal |
CNB | Precarga |
Compartir