Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cilíndricos NSKHPS

La serie NSKHPS de Rodamientos de Rodillos Cilíndricos para Maquinaria Industrial ofrece cuatro tipos diferentes de jaulas para muy diversas aplicaciones. Su vida operativa ha sido incrementada hasta un 60% en comparación a los rodamientos convencionales. Los rodamientos NSKHPS contribuyen a reducir los costes de mantenimiento y facilitan el downsizing ó la reducción de tamaño de las aplicaciones.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Temperatura
Industrias
- Motores Eléctricos
- Ventiladores y Sopladores
- Petróleo y Gas
- Papeleras
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Disponible en 4 jaulas diferentes:
- Jaula de Acero Prensado
- Jaula de Bronce
- Jaula de Poliamida
- Jaula de Resina L-PPS
Beneficios
- Incremento de la Velocidad Límite de hasta 60%
- Optimización del Diseño Interno
- Reducción de Costes de Mantenimiento
- Downsizing ó reducción de tamaño de la aplicación
NU3
08
E
T7
C3
&
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
NU3 | Rodamiento |
08 | Diámetro interno |
E | Diseño interno |
T7 | Jaula |
C3 | Juego radial interno |
& | NSKHPS |
Compartir