Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Super Precisión NSKHPS

La nueva gama de Rodamientos de Super Precisión NSKHPS obtiene un incremento de la vida de un 15% en comparación con los rodamientos convencionales. Asimismo, la vida de la grasa de la versión obturada se ha visto aumentada en 1.5 veces con respecto a un rodamientos abierto.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Ajuste
- Alta Velocidad
Industrias
- Máquina Herramienta
- Semiconductores
- Maquinaria de Moldeo por Inyección
Características del producto
- Jaula de Poliamida tipo TYN guiada por las bolas
- Jaula de Resina Fenólica tipo TR guiada por el anillo exterior
Beneficios
- Incremento de la vida del rodamiento en un 15%
- Mínima Rumorosidad de operación
- Excelente rendimiento a alta velocidad
- Mayor rigidez axial gracias al diseño optimizado y mayor cantidad de bolas
- Resistencia mejorada al polvo y al agua
70
13
C
TYN
V1V
SU
L
P4
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
70 | Tipo Rodamiento |
13 | Código de Diámetro Interno |
C | Angulo de Contacto |
TYN | Jaula |
V1V | Sellado |
SU | Disposición |
L | Precarga |
P4 | Precisión |
Compartir