Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS son el referente en cuanto a la tecnología de rodamientos, permitiendo un aumento de la capacidad de carga y velocidad límite que permiten reducir las paradas imprevistas, siendo válidos para un amplio rango de aplicaciones. Disponible con jaula de acero o jaula de bronce
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Desalineación
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Alimentación y Embotellado
- Bombas y compresores
- Manipulatión de Materiales
- Equipamiento Médico
- Papeleras
- Industria de la Minería
- Goma y Plástico
- Acero y No-ferrosas
- Servicios
- Cementera
Características del producto
- El Rodamiento de Rodillos Esféricos de Mayor Capacidad de Carga
- Diseño optimizado y acabado superficial de los caminos de rodadura
- Jaula de Bronce (CAM) o de Acero Reforzado (EA)
- Acero de NSK de Alta Pureza y Resistencia
- Estabilización térmica : hasta los 200°C
- Rango de producto de 40mm hasta 260 mm de agujero interior
Beneficios
- Hasta 2 veces la vida operativa
- Reducción de los Costes de Mantenimiento y permite un aumento de la productividad
- Incremento de hasta un 20% de la velocidad límite de otros diseños
- Aumento de la Capacidad de Carga en un 25%
- La mayor capacidad de carga permite reducir el tamaño de los rodamientos
232
36
CA
M
K
E4
C3
S11
*H*
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
232 | Serie del Rodamiento |
36 | Diámetro Interno |
CA | Diseño Interno |
M | Jaula |
K | Diseño de los Anillos |
E4 | Diseño de los Anillos |
C3 | Juego Radial Interno |
S11 | Especificación Especial |
*H* | NSKHPS |
Compartir