Navegar a
Rodamientos de Bolas Prelubricados con Grasa EA3

Las características de la grasa de NSK EA3 permite alcanzar una larga vida, con un bajo par de funcionamiento, en los rodamientos rígidos de bolas sellados. Estos rodamientos son ensamblados en una amplia variedad de motores eléctricos para maximizar la vida y protección, minimizando los niveles de ruido y pérdida de energía comparado con las grasas convencionales.
Descripción de la Condición
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
- Baja Rumorosidad
Industrias
- Electrodomésticos
- Motores Eléctricos
- Bombas y compresores
- Herramientas Eléctricas
Características del producto
- Excelente estabilidad a la oxidación y a la corrosión
- Excelente prevención a la oxidación y al agua
- Excelente funcionamiento a baja temperatura
- Bajo ruido
- Consistencia Grado NLGI 3
- No afecta químicamente a los plásticos y gomas auxiliares
Beneficios
- Larga vida del lubricante incluso a altas temperaturas
- Bajo par y mínima pérdida de energía en los arranques
- Mínima pérdida de la grasa y oxidación en condiciones de humedad
- Excelente resistencia a los vapores de los barnices
- Retención de la grasa en aplicaciones verticales
- El efecto de la grasa de sellado previene el ingreso de partículas hacia el interior del rodamiento
- Energéticamente eficiente
62
05
ZZ
C3
E
EA3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
62 | Tipo Básico & Serie |
05 | Diámetro Interior |
ZZ | Características |
C3 | Juego Radial Interno |
E | Nivel de Rumorosidad |
EA3 | Lubricante |
Compartir