Navegar a
Roldanas

El sellado del los rodamientos de contacto angular de doble hilera evita la entrada de suciedad y asegura una vida óptima. Estos rodamientos corresponden, en estructura y funciones, a una pareja de rodamientos de bolas de contacto angular con anillo exterior reforzado en disposición espalda-espalda (“O”).
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Lubricación
Industrias
- Alimentación y Embotellado
- Agrícola
- Automoción
Características del producto
- Blindaje ZR: discos de acero
- Sellados RSR: fabricados en goma de nitrilo reforzada con un disco de acero insertado
- Reengrasable a través del anillo interior
- El anillo exterior puede ser cilíndrico o corona
Beneficios
- Los sellados de contacto ofrecen una protección excelente contra la entrada de contaminación, reducen el desgaste de los caminos de rodadura y de las bolas, reducen el ruido, vibraciones y el peligro de fallo del lubricante
- Acepta fuerzas axial y radial en ambos sentidos
- Soporta momentos de inclinación
Variaciones disponibles bajo demanda:
- Anillo interno y externo: diámetro, anchura, pasadores, etc.
- Contorno: Corona, gótico, etc.
- Sellados especiales
62
05
ZZ
C3
E
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
62 | Tipo y Serie de Rodamiento |
05 | Diámetro interno |
ZZ | Características |
C3 | Juego radial interno |
E | Nivel de rumorosidad |
Compartir