Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular ROBUSTDYNA: Ultra-Alta Velocidad y Alta Capacidad de Carga

La optimización del diseño interno permite a los rodamientos de super precisión ROBUSTDYNA operar en entornos de trabajo que requieran tanto una alta capacidad de carga en operaciones de desbaste, como una ultra-alta velocidad en operaciones de acabado. Los materiales especiales propios de NSK incrementan la vida de los rodamientos, permitiendo a los cabezales mantener un gran rendimiento y fiabilidad a largo plazo.
Descripción de la Condición
- Entorno Ecológico
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Fricción
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Geometría interna optimizada y elementos rodantes de mayor tamaño para superior capacidad de carga
- 2 variantes:
Tipo X : El acero SHX para alta velocidad y alta resistencia térmica, permite una vida 4 veces superior
Tipo J : Acero de alta vida SHJ permite una vida 2 veces superior
Beneficios
- Mayor vida de operación
- Capacidad de Alta Carga
- Gran rendimiento a Ultra-Alta velocidad
70
BNRD
10
X
T
SU
EL
P3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
70 | Diámetro Interior |
BNRD | Tipo de Rodamiento |
10 | Serie Dimensional |
X | Material Anillos |
T | Jaula |
SU | Disposición |
EL | Precarga |
P3 | Precisión |
Compartir