Navegar a
Rodamientos de Rodillos para Multiplicadoras de Gran Tamaño

NSK ha desarrollado un rango de rodamientos de rodillos cónicos y cilíndricos de gran tamaño y altas prestaciones específico para reductoras/multiplicadoras utilizadas en el sector eólico, minero y siderúrgico.
El acero especial y el tratamiento térmico mejorado minimizan los fallos prematuros causados por el conocido “White Structural Flaking” (WSF). Bajo tales condiciones operativas, la vida de los rodamientos es incrementada hasta 7 veces en comparación a la vida de los rodamientos convencionales.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Generación de Energía
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
- Industria de turbinas eólicas
Características del producto
- Material Especial: composición química mejorada
- Tratamiento Térmico Específico
- Disponible tanto en Rodamientos de Rodillos Cónicos como de Rodillos Cilíndricos
- Disponibles con recubrimiento “Black Oxide”
- Intercambiables con el rango de productos estándar
Beneficios
- Alta resistencia al “White Structural Flaking” (WSF)
- Incremento de la vida a fatiga en comparación a los rodamientos estándar
- Incremento del nivel de estrés residual debido al incremento de la resistencia del material
- Alta resistencia a la fractura
- Gran estabilidad dimensional
Compartir