Navegar a
Guías de Rodillos - Serie RA

Las Guías de Rodillos más avanzadas, representan la culminación del desarrollo de NSK en tecnología y tribología. Gracias a su alta capacidad de carga y rigidez, la serie RA cumple con las necesidades de un gran rango de aplicaciones.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Equipamiento Médico
- Embalaje
- Impresión
- Automoción
Características del producto
- Piezas retenedoras especialmente diseñadas para reducir las vibraciones generadas por el paso de los rodillos por la zona de recirculación
- Amplio catálogo de producto, desde tamaños pequeños y grandes hasta patines de perfil bajo
- Dimensiones basadas en los estándares globales, lo que permite el reemplazo sin alterar el diseño
- Máxima capacidad de carga
- Máxima rigidez
- Alta precisión
- Larga vida de funcionamiento
- Alta capacidad de sellado
- Unidad de lubricación K1 para funcionamiento sin mantenimiento
- Sellado de alto rendimiento con estructura de múltiples labios
Beneficios
- Larga vida de funcionamiento
- Alta capacidad de carga
- Sin mantenimiento
- Altamente resistente a la contaminación
- Tamaño del rodillo optimizado para asegurar máxima rigidez y permitir diseños de máquinas más compactos
- Reducción substancial de vibraciones debidas a la recirculación de los rodillos
- Máxima rigidez
RA
35
1000
AN
C
2
**
p6
Z
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
RA | Tipo de Serie |
35 | Tamaño |
1000 | Longitud de Rail (mm) |
AN | Tipo de Patín AN, BN |
C | Material y código de tratamiento superficial C: Acero especial de alto carbono (NSK estándar) |
2 | Número de patines por raíl |
** | Código de diseño |
p6 | Grado de precisión |
Z | Código de precarga |
Compartir