Navegar a
Rodamientos de Bolas de Contacto Angular Sellados

Los rodamientos de bolas de contacto angular sellados aseguran que los rodamientos estén en las mejores condiciones, libres de contaminación, antes y durante su funcionamiento, proporcionando un alto nivel de mecanizado.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Precisión
- Alta Velocidad
Industrias
- Cerámica
- Química y Farmacéutica
- Máquina Herramienta
- Goma y Plástico
- Téxtil y Cuero
Características del producto
- Sellado sin contacto
- Rendimiento mejorado de los cabezales: opera entre posiciones horizontales y verticales
- Mayor vida de la grasa: incrementa un 50% con rodamientos sellados
- Intercambiable con rodamientos de bolas de contacto angular abiertos
Beneficios
- Ahorro de tiempo: El montaje del rodamiento es 4 veces más rápido y elimina la contaminación causada por mala manipulación
- Los sellados sin contacto proporcionan una protección valiosa, reduciendo los fallos por desgaste de la superfície de las bolas, reduciendo el ruido, vibración y lubricación
- El sellado sin contacto mantiene la grasa en óptima posición, reduciendo la pérdida y el secado de la grasa causada por el flujo de aire
80
BNR
10
H
T
V1V
SU
El
P3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
80 | Diámetro del Anillo Interior |
BNR | Tipo de Rodamiento |
10 | Símbolo Dimensional del Rodamiento |
H | Tipo de Material |
T | Jaula |
V1V | Sellado |
SU | Disposición |
El | Precarga |
P3 | Precisión |
Compartir