Navegar a
Rodamientos para Equipos de Sinterización

Los rodamientos NSK ensamblados en los equipos de sinterización deben tener un alto nivel de rendimiento y fiabilidad, además de alcanzar una larga vida operativa y asegurar una operación estable reduciendo los costes de mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Rodamientos sin jaula que permiten incrementar la capacidad de carga
- Curvatura especial de los caminos de rodadura
- Alto rendimiento de los sellados
- Anillo externo más ancho (para los rodillos)
- Rodamientos de rodillos cónicos para ruedas y de rodillos cilíndricos para rodillos internos
Beneficios
- La curvatura de los caminos de rodadura permite asegurar un excelente rendimiento de los rodillos, incluso operando con cargas descentradas
- Diseño especial del sellado y los anillos con excelente rendimiento, manipulación y ensamblaje
- Facilidad en el ensamblaje para asegurar el correcto ajuste en la aplicación
- Lubricación por grasa con un excelente comportamiento a alta temperatura y bajo condiciones de presión
- Nuevo diseño que incrementa la vida hasta 3 veces y reduce los costes de mantenimiento entre el 25% y el 35%.
Para Rodillos Internos
- Alta capacidad de carga (anillo exterior extendido y sin jaula)
- Aplicable con cargas axiales
- Alto rendimiento del sellado
Compartir