Navegar a
Self-Lube® - Insertos Self-Lube® HLT

Los insertos Self-Lube HLT de NSK proporcionan la oportunidad de reducir los costes de mantenimiento, paradas de producción y sustitución en operación a temperaturas extremas.
Descripción de la Condición
- Alta Temperatura
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Alimentación y Embotellado
- Manipulatión de Materiales
- Embalaje
- Servicios
Características del producto
- Geometría Interna especial; Juego Radial C5
- Alto rendimiento de la grasa Klueber
- Sellados de silicona
- Jaula de Acero
- Intercambiables con insertos Self-Lube estándar.
Beneficios
- Alto rendimiento de la grasa y lubricación efectiva a temperaturas extremas, con temperaturas de funcionamiento entre -40 C y +180C
- Sellado eficiente y protección a temperaturas extremas (-40 C y +180C)
- Jaula de Acero y características internas especiales diseñadas para trabajar a temperaturas extremas
- Juego radial aumentado (C5) entre bolas y pista de rodadura para prevenir precargas radiales
10
45
-
1.3/4
G
HLT
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
10 | Inserto con diámetro exterior esférico - anillo interior largo |
45 | Grupo básico |
- | |
1.3/4 | Tamaño diámetro interno |
G | Relubricación |
HLT | Opciones de Temperatura |
Compartir