Navegar a
Self-Lube® - Insertos Self-Lube® con sellado tipo deflector

Los insertos de NSK con sellado tipo deflector han sido especialmente diseñados para proporcionar al inserto una protección adicional contra los contaminantes externos como por ejemplo son los lavados a alta presión o la entrada de partículas tipo piedra y/o polvo.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Alta Velocidad
Industrias
- Agrícola
- Manipulatión de Materiales
- Téxtil y Cuero
- Alimentación y Embotellado
- Cementera
Características del producto
- Eficiencia de sellado tipo “S”.
- Brida de acero a la cual se ha fijado un labio de nitrilo flexible.
- Sellado de no contacto entre el labio y el anillo exterior.
- Misma velocidad límite con respecto a los insertos estándar.
- Disponible con tornillo de fijación y collarín excéntrico.
- Dispositivo de bloqueo.
- Amplio rango de tamaños, incluyendo algunas opciones en pulgadas.
- Insertos intercambiables con los de las referencias estándar.
Beneficios
- Mayor vida del rodamiento gracias a la protección adicional.
- Reducción de los costes de mantenimiento.
- Alta velocidad (Misma velocidad que la de los insertos estándar)
- Facilidad de ensamblaje.
- Opción entregada como estándar.
10
30
-
30
DEC
G
FS
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
10 | Inserto con anillo exterior largo y esférico |
30 | Grupo básico |
- | |
30 | Diámetro interior |
DEC | Fijación de collarin excéntrico con anillo interior largo |
G | Relubricación |
FS | Deflectores |
Compartir