Navegar a
SHX Acero

El acero SHX es un material de gran resistencia obtenido mediante la tecnología especial para tratamientos térmicos de NSK, con una superior resistencia a la temperatura, mejor resistencia al desgaste y a las indentaciones producidas por partículas, lo que le permite ser el material ideal para los rodamientos de máquina herramienta de alta velocidad.
Descripción de la Condición
- Alta Temperatura
- Baja Fricción
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Acero Patentado especial de NSK
- Proceso de tratamiento térmico especial que ofrece una dureza superior
- El material SHX para rodamientos de contacto angular se complementa con bolas de cerámica como estándar
- SHX material de rodillos disponibles para rodamientos de rodillos cilíndricos; Una solución rentable sobre el uso de rodillos de cerámica al tiempo que ofrece hasta el 85% de la velocidad de la cerámica. (Más de 2 Millones dmn (= Diámetro medio del Rodamientoo (mm) X velocidad (rpm))
Beneficios
- La resistencia a la fatiga de la superficie inferior y la superficie aumentan en 4 veces
- 20% más de velocidad en comparación con el acero estándar para rodamientos
- Vida de servicio mejorada en un bajo / pobre régimen de lubricación
- Dispone de resistencia térmica similar al acero M50, hasta los 300ºC
- Menor rendimiento de fricción y resistencia a la indentación
- La resistencia superior al desgaste es especialmente importante para aplicaciones de alta velocidad
80
BNR
10
X
TYN
DBB
EL
P4
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
80 | Diámetro del Anillo Interior |
BNR | Tipo de Rodamiento |
10 | Dimensión |
X | Material SHX |
TYN | Tipo de Jaula |
DBB | Disposición |
EL | Precarga |
P4 | Precisión |
Compartir