Navegar a
Silver-Lube® - Soportes

La serie Silver-Lube® es un rango de soportes resistentes a la corrosión, específicamente diseñados para industrias en las que frecuentemente se realicen lavados, requieran estándars de higiene óptimos, y donde sea importante una buena resistencia a los productos químicos en un ámplio rango de temperaturas.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Contaminación
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Manipulatión de Materiales
- Embalaje
- Servicios
Características del producto
- Anillos, jaula y bolas, sellado y fijaciones, engrasador y ensamblaje de acero inoxidable de calidad superior
- Sellados de goma de Nitrilo y deflector de sellado de acero inoxidable
- Soportes de resina poliéster termoplástica
- Cubiertas de plástico disponibles
- Grasa apta para uso alimentario USDA H1, para un ámplio rango de temperaturas, incorporada de fábrica
- Silver Lube disponible en cuatro geometrías diferentes
Beneficios
- Resistente a la corrosión que provocan los agentes limpiadores y químicos
- Sin corrosión
- Sin descamación de pintura
- Larga vida / bajo coste
- Resistencia superior a lavados regulares, gracias a su sellado efectivo y eficiente
- Resistente a fallos por agresiones químicas
- Posibilidad de relubricación para proporcionar larga vida, mínimo mantenimiento y máxima productividad
- Apto para NSF, ámplio rango de temperaturas (-20ºC hasta +90ºC)
J
10
25
25
G
CR
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
J | Parte exterior inversa |
10 | Diámetro externo |
25 | Grupo básico |
25 | Tamaño diámetro interno |
G | Engrasable |
CR | Resistentes a la corrosión |
Compartir