Navegar a
Rodamientos de Alta Temperatura SJ con Lubricante Sólido

Los rodamientos SJ tienen una estructura similar a la “vaina se guisante”, con espaciadores articulados de lubricante sólido montado entre dos bolas en una ranura de la jaula, haciéndolos ideales para ambientes de alta temperatura a presión atmosférica o en vacío.
Descripción de la Condición
- Alta Temperatura
- Vacio
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Equipamiento Médico
Características del producto
- Lubricante sólido MoS2 libre de grasa
- Favorable para temperaturas de hasta 400C en ambientes de presión atmosférica y vacío
- Lubricante sólido suministrado por los espaciadores y una jaula única permite excelente estabilidad y una larga vida
Beneficios
- Larga vida
- Resistente a alta temperatura
- Lubricante sólido
- Desgasificación baja
U-
6203
SJ01
ZZ
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
U- | |
6203 | Número básico de rodamiento |
SJ01 | Tipo SJ |
ZZ | Blindado en ambos lados |
Compartir