Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos - Jaula CAM
Los rodamientos de rodillos esféricos con jaula CAM, especialmente diseñados para soportar los exigentes entornos de la industria pesada, ensamblan jaula de bronce mecanizado de elevada resistencia mecánica. También se caracterizan por ser altamente resistentes a elevadas cargas y/o fuertes impactos y están diseñados para alcanzar el mejor rendimiento a elevadas velocidades con mínimos incrementos de temperatura.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Desalineación
Industrias
- Ventiladores y Sopladores
- Bombas y compresores
- Manipulatión de Materiales
- Papeleras
- Generación de Energía
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
- Cementera
Características del producto
- Jaula de bronce mecanizado de precisión y alta rigidez.
- Rodillos simétricos que igualan la distribución de las cargas a lo largo de la longitud del rodillo.Capacidad de carga incrementa
- Capacidad de autoalineación de los rodillos mediante el anillo guía flotante
- Control de la geometría del rodillo
- Diámetros exteriores superiores a 2.500 mm
- Dimensiones estándares según norma ISO
- Anillo interior cónico también disponible
Beneficios
- Alta capacidad de carga estática y dinámica
- Altamente resistente a cargas elevadas y/o impactos
- Alto rendimiento a velocidades elevadas y mínimo incremento de la temperatura de trabajo
- Guiado de los rodillos mejorado y funcionamiento más suave
240
710
CAM
E4
C3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
240 | Tipo de Rodamiento |
710 | Anillo Interno |
CAM | Jaula de Bronce de un Cuerpo |
E4 | Anillo Exterior con Ranura y 4 Agujeros de Lubricación |
C3 | Juego Radial Interno |
Compartir