Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos - Jaula de Bronce ECA

NSK ha desarrollado una nueva serie de Rodamientos de Rodillos Esféricos con jaula de bronce para aumentar la productividad mediante un componente intercambiable estándar. Este SRB con una jaula guiada por rodillos permite una capacidad de carga mucho más elevada que los productos de la competencia. La serie ECA sustituirá a la serie CAM.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Vibración
- Desalineación
Industrias
- Cementera
- Papeleras
- Petroquímica
- Industria de la Minería
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Mayor número de rodillos y de mayor tamaño para mayor capacidad de carga
- Jaula de bronce maciza con geometría optimizada para mejor guiado
- El perfil del alojamiento de los rodillos reduce significativamente el deslizamiento de los rodillos durante la rotación
- Reborde del anillo interior optimizado
- Reducción de costes mediante intercambiabilidad con los anillos interiores/rodillos de la serie EA
- Velocidades límite superiores
Beneficios
- Diseño de la Jaula Optimizada – el nuevo diseño reduce su estrés y desgaste con los rodillos
- Mayor Capacidad de Carga – un diseño interno avanzado permite un mayor tamaño de los rodillos
- Alta Temperatura de Operación – Tratamiento térmico para estabilización dimensional de lo anillos interiores y exteriores como estándar
E
CA
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
E | Extra capacidad |
CA | Diseño interno |
Compartir