Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos - Sellado Extraíble

La industria de Áridos y Minería requiere equipos altamente fiables que puedan soportar condiciones muy duras. NSK ha desarrollado el primer sellado desechable para Rodamientos de Rodillos Esféricos. Estos nuevos rodamientos alcanzan una vida útil más larga y tienen un excelente. Estos nuevos rodamientos logran una larga vida útil y tienen un excelente rendimiento de sellado. Permiten una manipulación precisa en el espacio libre adecuado durante el montaje del rodamiento y evitan que entre suciedad en el rodamiento.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Lubricación
Industrias
- Cementera
- Industria de la Minería
Características del producto
- Compatibilidad con los productos convencionales
- Tecnología de materiales Long-Life de NSK
- Tecnología de Sellado NSK
Beneficios
- Elevadas prestaciones de sellado
- Sellado de rápida fijación mediante tornillos
- Medición del juego radial durante el ensamblaje
- 4 veces de incremento de la vida respecto a los rodamientos convencionales
- Soportan condiciones de trabajo severas
HTF
320
SLE
316
A
g
DD2
K
E4
C3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
HTF | Acero HiTF |
320 | Diámetro Interior |
SLE | Sellado Especial Rodamiento de Rodillos Esféricos |
316 | Código de Série |
A | Diseño Interno |
g | Acero HiFT |
DD2 | Diseño del Sellado |
K | Diámetro Interior Cónico |
E4 | Ranura y Orifios de Engrase |
C3 | Juego Radial Interno |
Compartir