Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos Quiet & Low-Vibration

Series de rodamientos de rodillos esféricos de bajo nivel de vibración y reducida rumorosidad específicamente diseñados para elevadores.
Descripción de la Condición
- Baja Rumorosidad
- Vibración
Industrias
- Manipulatión de Materiales
Características del producto
- Rango reducido de juego radial
- Rodillos de alta precisión
- Esfericidad mejorada del anillo exterior e interior
- Rugosidad de los caminos de rodadura del anillo exterior e interior mejorada
Beneficios
- Reducción significativa de la rumorosidad de rodadura en comparación con un rodamiento convencional
- La optimización del juego radial interno reduce el nivel de rumorosidad
- Rodamientos más silenciosos que operan con menores vibraciones
232
36
CA
M
E4
C3
E
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
232 | Tipo Rodamiento |
36 | Anillo Interno |
CA | Símbolo diseño Interno |
M | Tipo de Jaula |
E4 | Symbol for design of rings |
C3 | Internal clearance symbol |
E | Símbolo especificación Especial |
Compartir