Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos Sellados

Los rodamientos de rodillos esféricos sellados de NSK ofrecen una gran durabilidad bajo condiciones de suciedad y ambientes contaminados.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Alimentación y Embotellado
- Manipulatión de Materiales
- Papeleras
- Transmisión Industrial
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Diseño especial de sellado con labio precargado
- Disponible con sellado de goma de nitrilo o metálico en función de las necesidades por temperatura
- Grasa especial de larga duración
- Diseño simétrico de rodillos y camino de rodadura para prevenir problemas de cargas en los bordes
- Configuración especial del chaflán para un movimiento axial más suave
Beneficios
- Grasa resistente a presión y temperatura
- Diseño de sellado que previene el desalojamiento del mismo y asegura una mejor rodadura
- Los rodillos simétricos operan bajo condiciones de carga elevada
- El diseño del chaflán asegura un funcionamiento mas suave
· Reducción de costes de mantenimiento:
- El sellado conserva la grasa y ofrece una mayor durabilidad y eficacia
- Reducción del consumo de grasa
- Prevención de fallo prematuro por bloqueo de las líneas de grasa.
· Respetuoso con el entorno:
- Sin pérdidas de grasa debido a su sellado especial
- Entornos de trabajo más limpios
Compartir