Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos Super-TF

Los rodamientos de rodillos esféricos Super-TF, han sido desarrollados para alcanzar un rendimiento superior y mayor fiabilidad mediante una avanzada tecnología de materiales y los procesos productivos aplicados. Los rodamientos STF se diseñan para tener una vida superior y soportar las cargas de operación, permitiendo una mayor vida y fiabilidad en condiciones de trabajo de gran exigencia.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Desgaste
Industrias
- Industria de turbinas eólicas
Características del producto
- El acero Super-TF contiene unos niveles óptimos de austenita retenida para evitar la concentración de tensiones en los bordes de las indentaciones producidas por la contaminación, así como finas partículas de carburos y carbonitruros para aumentar su dureza.
- El diseño de la Jaula de bronce mecanizada empleada permite un mejor rendimiento en aplicaciones sujetas cargas elevadas y/o de impacto.
- El revestimiento carbono como diamante (DLC en inglés) aumenta la resistencia de los rodillos en condiciones de baja fricción y contacto
- Acabado superficial de los caminos de rodadura optimizado
Beneficios
- El acero Super-TF mejora el rendimiento en condiciones de insuficiente lubricación y contaminación.
- Aumento de la resistencia al desgaste y a las indentaciones
- El índice básico de carga es un 23% mayor que el de los rodamientos convencionales
- En condiciones de lubricación contaminada, la vida L10 de los rodamientos Super-TF es 10 veces la de los rodamientos cementados convencionales. (alrededor de 5.5 veces superior en condiciones límite)
- El acero Super-TF proporciona una mayor vida de operación frente al desarrollo de grietas de corrosión de blanca (WSF en inglés), 2 veces superior que los rodamientos cementados convencionales ya 4 veces que los rodamientos con acero estándar
- El recubrimiento DLC aumenta la resistencia y dureza del rodillo
- El acabado superficial de los caminos de rodadura permite una mejor lubricación y mayor resistencia al desgaste
STF
240
800
CA
g5
S4WC
M
E4
CGXXX
U22B
U303
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
STF | Material Acero Super-TF |
240 | Serie dimensional |
800 | Diámetro del anillo interior |
CA | Ejecución de alta capacidad |
g5 | Símbolo de material anillo interior/anillo exterior |
S4WC | Tratamiento Superficial DLC de los rodillos |
M | Jaula mecanizada de dos piezas |
E4 | Ranura de lubricación |
CGXXX | Juego radial interno |
U22B | Código del acabado superficial |
U303 | Código del proceso de control |
Compartir