Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos - Serie TL

La Serie TL (vida larga y resistente) de Rodamientos de Rodillos Esféricos está específicamente diseñada para los Rodillos de Secado de la Maquinaria Papelera, que operan bajo condiciones de temperatura extremadamente alta.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Temperatura
Industrias
- Papeleras
- Transmisión Industrial
Características del producto
- Composición química del acero innovadora
- Pertenece a las series Tough Technology
- Tratamiento térmico especial
- Anillo interno / externo de alta resistencia
- Mayor resistencia a fisuras
Beneficios
- Mayor resistencia a las tensiones normales
- Reducción de fracturas de los anillos internos
- Reducción de los tiempos y costes de parada
- Vida más larga: Vida útil más del doble de los rodamientos convencionales
- Rodamientos que operan en condiciones de contaminación
- Mayor estabilidad dimensional en altas temperaturas (hasta 200° C)
TL
23152
CA
g3
K
M
E4
C3
S11
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
TL | Material |
23152 | Número de Rodamiento |
CA | Jaula de Bronce Mecanizado |
g3 | (TL) Especificación Anillo Interno |
K | Diámetro Interior Cónico del Anillo Interior |
M | Jaula |
E4 | Ranuras y Agujeros de Engrase en el Anillo Exterior |
C3 | Juego Radial Interno |
S11 | Máxima Temeratura Operativa 200°C |
Compartir