Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos Long-life para Aplicaciones Vibratorias

Los rodamientos NSK de rodillos esféricos Serie CA para aplicaciones vibratorias han sido diseñados específicamente para poder operar en los ambientes de trabajo más exigentes, en aplicaciones en las que las vibraciones son constantes en la industria minera y de la construcción.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Desalineación
- Vibración
Industrias
- Manipulatión de Materiales
- Petróleo y Gas
- Papeleras
- Industria de la Minería
- Servicios
- Cementera
Características del producto
- Jaula maciza de bronce con superfície interna mecanizada
- Mejora de la rugosidad de la superfície de rodilos y anillos
- Rodillos con tratamiento térmico especial para prevenir las roturas debido a vibraciones y cargas de impacto
- Capacidad de auto-alineamiento con anillo guía flotante
- Control geométrico de las dimensiones del rodillo
- Juego Radial Interno establecido en 2/3 el estándar ISO
- Dimensiones exteriores establecidas en 1/2 del estándar ISO
- Diámetro interno entre 40 mm y 200 mm
Beneficios
- Doble de la vida operativa en comparacion a los rodamientos convencionales
- Reducción de los costes de mantenimiento
- Altos índices de carga estática y dinámica - índics de carga incrementados en un 25%
- Alta resistencia a las vibraciones, cargas elevadas y cargas de impacto
- Altos índices de velocidad y bajo incremento de temperatura
- Mejora en el guiado de los rodillos y bajo índice de rumorosidad - reducción de la fatiga de la superfície, el desconchado y el deslizamiento
223
20
CAM
E4
-VS3(4)
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
223 | Número básico del rodamiento |
20 | Código del Diámetro Interior |
CAM | Jaula |
E4 | Ranura y Agujeros de Engrase en el Anillo Exterior |
-VS3(4) | Aplicaciones Vibratorias +Tolerancia Dimensional Especial + Juego Radial Interno) |
Compartir