Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos de empuje

Los rodamientos de rodillos esféricos axiales son autoalineantes, por lo que son insensibles a desalineamientos angulares del eje. Los tipo E se caracterizan por su diseño de alta capacidad de carga y las jaulas acero prensado o bronce.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Alta Precisión
- Alta Carga
- Invertir la Rotación
Industrias
- Naval
- Petróleo y Gas
- Acero y No-ferrosas
- Servicios
Características del producto
- Corrección del desalineamiento: El camino de rodadura con forma esférica del anillo del alojamiento compensa los errores angulares
- Los rodillos esféricos ofrecen una capacidad de carga axial alta y una capacidad de carga radial mínima
- Se recomienda la lubricación por aceite incluso a velocidades bajas para minimizar la fricción entre las superficies de contacto
- Jaula de chapa y bronce disponibles con el diseño E
Beneficios
- Capacidad de carga axial alta
- Posibilidad de absorber desalineamiento del eje
- Instalación emparejable para aplicaciones de dos lados
29
3
26
E
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
29 | Serie del rodamiento |
3 | Serie dimensional |
26 | Código del diámetro de eje |
E | Jaula |
Compartir