Navegar a
Unidades de Soporte de Acero Inoxidable

Las unidades de soporte de acero inoxidable para rodamientos de bolas son 100% de acero inoxidable y sus insertos incluyen la lubricación Molded-Oil. Esta nueva serie de NSK proporciona resistencia a la corrosión, una mayor duración de la lubricación y una unidad de soporte limpia. Como resultado, contribuye a reducir el mantenimiento, las paradas de producción y los costes de sustitución en operación.
Descripción de la Condición
- Ambientes Arduos
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
- Lubricación
Industrias
- Alimentación y Embotellado
Características del producto
- Insertos con tecnología Molded-Oil
- Caminos de rodadura de los insertos: Acero Inoxidable Martensítico (equivalente a SUS440C)
- Bolas: Acero Inoxidable Martensítico (SUS440C)
- Deflector: Acero Inoxidable Austenítico (SUS304)
- Sellados: Goma de Nitrilo
- Tornillos de Apriete (tornillo con cabeza en W): Acero Inoxidable Martensítico (SUS410)
- Alojamiento del Rodamiento: Fundición de Acero Inoxidable Austenítico (SCS13)
Beneficios
- Protege contra la corosión (todas las piezas son de acero inoxidable)
- Prolonga la vida de la lubricación y es de libre mantenimiento gracias a los insertos Molded-Oil
- Mantiene un ambiente de trabajo limpio
- Intercambiables con las unidades estándar. 2 tipos disponibles: Puente y Brida
F
-
UC
PM
2
04
/
LP99
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
F | Inserto |
- | |
UC | Código del tipo de Rodamiento |
PM | Código de la geometría del Alojamiento (PM: Tipo Puento) |
2 | Código de la Serie de Diámetro |
04 | Diámetro interior del rodamiento |
/ | |
LP99 | Sistema de lubricación Molded-Oil |
Compartir