Navegar a
Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR

Los Rodamientos de Rodillos Esféricos SWR de NSK aportan soluciones a las exigentes condiciones de trabajo de los rodamientos en las Coladas Continuas de las Acerías.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Baja Fricción
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Incremento de la resistencia de la Pista exterior
- Disponible con o sin sellados
Beneficios
- Aumento de la resistencia al desgaste de hasta 3 veces comparándolo con el acero de rodamientos AISI 52100
- Disminución del rozamiento para prolongar la vida de desconchado
- Incremento de la vida de desconchado de hasta 5 veces en comparación con el acero de rodamientos AISI 52100
- Aumento de la resistencia del núcleo del acero para evitar la fractura de la pista exterior tras el inicial desconche, 5 veces mayor que la del acero de rodamientos AISI 52100
- Los rodamientos SWR pueden reemplazar a los rodamientos SRB estándar sin modificaciones de las cajas y ampuesas
Compartir