Navegar a
Rodamiento de Rodillos Cónicos con Anillo Autoalineante

Los Rodamientos de NSK de Rodillos Cónicos con Anillo Autoalineante ensamblados en el extremo fijo de las coladas continuas de la Industria Siderúrgica ofrece un elevado rendimiento gracias a su diseño especial .
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Desalineación
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Alineación de los anillos
- Alta capacidad para operar con cargas de empuje
- No experimenta los problemas de desgaste asociados al ensamblaje tradicional de los rodamientos de rodillos esféricos
Beneficios
- No hay diferencia de velocidades a lo largo de la superficie de contacto con los rodillos, lo que previene su desgaste prematuro
- El anillo de alineación permite operar con una importante desalineación entre el rodamiento y el eje, minimizando el efecto de acumulación de cargas (edge load)
- Alta capacidad para operar con Cargas de Empuje
- Elevada funcionalidad para un rodamiento específico para el extremo fijo de los rodillos de tracción de la Colada Continua
Compartir