Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cónicos

Los rodamientos de rodillos cónicos de NSK pueden incrementar considerablemente el rendimiento de los equipos gracias a su mayor capacidad de carga dinámica en comparación con los rodamientos de bolas de ranura profunda. Nuestra avanzada tecnología de materiales y análisis hace posible suministrar al cliente, bien sea en sistema métrico o en pulgadas, una gran variedad de materiales de altas prestaciones mecánicas.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Lubricación
Industrias
- Papeleras
- Generación de Energía
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
- Cementera
Características del producto
- Dimensiones en sistema métrico y en pulgadas
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta capacidad de carga (HR) patentados por NSK
- Jaula optimizada para rodamientos grandes para el sector eólico
- Jaula de acero
- Jaula de plástico segmentada para rodamientos con diámetro interior mayor de 1000mm
- Diámetros exteriores superiores a 2500 mm
Beneficios
- Elevadas cargas radiales y axiales en un sentido
- Cargas axiales en ambas direcciones cuando están emparejados
- Velocidades de funcionamiento medias
- Juego radial interno pequeño cuando las parejas de rodamientos son ajustadas durante el ensamblaje
- Velocidades elevadas permisibles gracias a la mejora de la rugosidad de los caminos de rodadura
HR
302
10
J
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
HR | Diseño de Alta Capacidad |
302 | Número básico del rodamiento |
10 | Código del Diámetro Interior del Rodamiento |
J | Clase ISO |
Compartir