Navegar a
Rodamientos de Rodillos Cónicos de Caja de Grasa para el Sector Ferroviario - Sealed-Clean End Cap TRB

Los rodamientos de caja de grasa, directamente ensamblados en el eje del tren, están sometidos a unas condiciones de trabajo muy duras, soportando las vibraciones producidas entre las ruedas y el rail. Los rodamientos se integran perfectamente e incorporan sellados de alta tecnología, ofreciendo un excelente rendimiento, durabilidad y fácil manipulación.
Descripción de la Condición
- Entorno compacto
- Contaminación
- Entorno Ecológico
- Alta Velocidad
- Baja Fricción
Industrias
- Ferroviaria
Características del producto
- Tapa Rotativa Desmontable – Facilita los procesos de inspección de los ejes
- Fácil desmontaje
- Fácil manipulación
- Tratamiento anti-corrosión en la superficie del anillo exterior
- Downsizing o reducción del tamaño de la aplicación
Beneficios
- Ampliación de los Intervalos de Mantenimiento
- Incremento de la vida de los sellados
- Incremento de la vida de la grasa
- Reducción del peso
- Alta velocidad
- Acabado superficial de los caminos de rodadura de los anillos
- Diferentes opciones de sellados
- Diferentes variaciones dimensionales
Compartir