Navegar a
Rodamientos Especiales de Doble Hilera de Rodillos Cónicos

Estos rodamientos especiales de doble hilera de rodillos cónicos han sido especialmente desarrollados para las cajas de cambio tractoras. Una de las dos hileras dispone de rodillos cónicos más alargados para permitir altas cargas; la otra hilera dispone de rodillos cónicos más cortos para minimizar la pérdida de energía debido a la fricción. Este rodamiento de larga vida operativa también ha sido diseñado para facilitar la manipulación y el ensamblaje, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Agrícola
Características del producto
- Jaula de Acero
- Diseño no-simétrico de la doble hilera de rodillos cónicos
- Espaciador entre anillos internos
- Diseño especial de anillo exterior con brida
- Chaflanes especiales
- Elementos rodantes de gran tamaño
- Embalaje especial para prevenir la separación de los anillos internos y los impactos durante el transporte
Beneficios
- Mínima pérdida de energía debido a la baja fricción interna.
- Alta capacidad de carga
- Larga Vida
- Ajuste automático del juego interno gracias al espaciador del anillo interno
- Facilidad de montaje (chaflanes especiales y brida en el anillo exterior)
- Facilidad de ensamblaje gracias a la nueva disposición del embalaje
Compartir