Navegar a
Rodamientos - Serie TF

La Serie TF de rodamientos NSK han sido diseñados para soportar condiciones de trabajo severas. Permiten una mayor vida en servicio y una superior resistencia contra desgaste, grietas y calor (también en situación de baja lubricación con contaminación).
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Alta Carga
- Alta Temperatura
- Lubricación
Industrias
- Manipulatión de Materiales
- Generación de Energía
- Transmisión Industrial
- Industria de la Minería
- Industria de turbinas eólicas
- Cementera
Características del producto
- Material Especial
- Innovadora Tecnología de Tratamiento Térmico
- Acero de alto rendimiento
- TF / NTF / STF / HTF / STF / WTF - materiales específicos para cada ambiente
- La series TF es aplicable a una gran gama de rodamientos:
- Rodamientos de rodillos cónicos, cilíndricos y esféricos
- Rodamientos de bolas ranura profunda
- Rodamientos de bolas de contacto angular
Beneficios
- Aumento de hasta 10 veces la vida en servicio con baja lubricación con contaminación
- Incremento de dos veces la vida de servicio en ambientes sin partículas contaminantes
- 4 veces la vida a 160ºC
- Reducción del desgaste a un tercio
- Mejora en un 40% de la fatiga del acero
STF
509
kV
6551gS3
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
STF | Súper-TF |
509 | Diámetro del Anillo Interior |
kV | Tipo de Rodamiento |
6551gS3 | Número Básico |
Compartir