Navegar a
Toughcarrier - Serie TCH

La Serie TCH de NSK es un actuador lineal de alta capacidad de carga de un solo eje. Los elementos rodantes han sido sustituidos de bolas a rodillos para soportar cargas elevadas y aportar mayor rigidez en comparación al Monocarrier estándar. La serie TCH es intercambiable con la serie de Monocarrier MCH.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
Industrias
- Máquina Herramienta
Características del producto
- Elementos rodantes sustituidos de bolas a rodillos
Beneficios
- Mayor capacidad de carga en comparación al Monocarrier estándar
- Mejora de los índices de carga y rigidez en más del doble (hasta 4 veces mayor en el sentido de compresión)
- Intercambiable con la serie de Monocarrier MCH
- Mayor capacidad de carga en comparación al Monocarrier estándar
- Mejora de los índices de carga y rigidez en más del doble (hasta 4 veces mayor en el sentido de compresión)
TC
H
10
030
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
TC | Serie TC (Toughcarrier) |
H | tipo H estándar / tipo S con compoentes opcionales |
10 | Anchura del rail (mm) |
030 | Carrera (mm) |
Compartir