Navegar a
Sellado TM de baja fricción para Transmisiones para la Automoción

El sellado TM de baja fricción desarrollado para rodamientos de transmisión reduce la fricción alrededor de un 50% en comparación al sellado TM hasta ahora existente (10% menos de fricción en el conjunto del rodamiento). Los rodamientos con sellado TM son utilizados en las transmisiones para impedir la entrada de polvo y otros contaminantes.
Descripción de la Condición
- Medio Ambiente Corrosivo
- Baja Fricción
Industrias
- Automoción
Características del producto
La fricción del sellado se reduce estrechando el labio del sellado un 10% y incrementando su vida un 70%, en comparación con los rodamientos convencionales
La forma del labio del sellado ha sido modificada basándonos en un análisis informático; la nueva geometría mejora el guiado del sellado y estabiliza la presión de contacto a lo largo del borde
Beneficios
Fricción del sellado reducida en más de un 50% en comparación al sellado TM hasta ahora existente además de un 10% de reducción total en el conjunto del rodamiento
Misma durabilidad que los rodamientos actualmente de la serie TM, gracias a la prevención de la entrada de partículas contaminantes en el aceite de transmisión a través del rodamiento. Mejora la vida del rodamiento hasta 2.5 veces con respecto a los rodamientos abiertos
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
35 | Diámetro Interior del Rodamiento |
TM | Sellado de Alto-Rendimiento de NSK |
11 | Número Secuencial de Diseño |
A2 | Diseño Interno |
-A-6 | Ejecución Especial de los Chaflanes |
E7 | Características Especiales en el Anillo Exterior |
X26 | Estabilización Térmica de los Anillos |
Compartir