Navegar a
Rodamiento para la Transmisión con Soporte

Los rodamientos para la transmisión con soporte de NSK permiten un ensamblaje óptimo en la transmisión del vehículo. Una alineación perfecta entre los agujeros del soporte y la caja de cambios está garantizada a través de la rotación del soporte en el anillo exterior del cojinete. El mecanismo de clip, especialmente desarrollado, permite una rotación más suave en comparación con los productos convencionales que se ofrecían hasta hace poco.
Descripción de la Condición
- Desalineación
Industrias
- Automoción
Características del producto
- El soporte es fijado al rodamiento con un mecanismo especial de clip que utiliza un anillo de retención
- Los soportes están disponibles en diferentes formas y número de agujeros, dependiendo del diseño de la aplicación y de las especificaciones
Beneficios
- Rotación del soporte en el anillo exterior del rodamiento para permitir la alineación entre los orificios del soporte y la caja de cambios
- Rotación más suave del rodamiento en el soporte que en los productos que se utilizaban hasta la actualidad
- Resiste cargas cíclicas axiales generadas por los engranajes de la caja de cambios
- Inserción de los tornillos en la parte trasera de la caja de cambios
TM305a4(…)
+
X582-5
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
TM305a4(…) | Tipo de Rodamiento |
+ | |
X582-5 | Placa de retención |
Compartir