Navegar a
Insertos con Sellado de Triple Labio

Los insertos con Sellado de Triple Labio de NSK son perfectos para aplicaciones en las que los rodamientos se exponen a alta contaminación de agua y polvo.
Descripción de la Condición
- Contaminación
- Medio Ambiente Corrosivo
Industrias
- Química y Farmacéutica
- Alimentación y Embotellado
- Manipulatión de Materiales
- Embalaje
- Téxtil y Cuero
- Servicios
- Agrícola
- Industria de la Minería
Características del producto
- Goma nitrílica de tres labios, ensamblados en una placa metálica
- Disponible para fijación con tornillo prisionero y collar excéntrico
- Rangos de gran tamaño, incluyendo pulgadas
- Insertos intercambiables con les elementos standard
Beneficios
- Vida del rodamiento más longeva gracias a la calidad del sellado
- Intervalos de relubricación mayores: se reducen los costes de mantenimiento y se aumenta la productividad de la maquinaria
- Implementación simple: sustitución fácil de las unidades de rodamiento actuales
- Montaje en eje con tornillo prisionero, proporcionando mayor resistencia a afloje
T
1045
1.1/4
DEC
G
HLT
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
T | Prefijo |
1045 | Tipo & Serie |
1.1/4 | Tamaño diámetro interno |
DEC | Tipo de Fijación e indicador de longitud del anillo interior |
G | Relubricación |
HLT | Opciones de Temperatura |
Compartir