Navegar a
Rodamientos de Triple Anillo

Los rodamientos de triple anillo se utilizan casi exclusivamente en las máquinas de fabricación de papel (especialmente para el soporte de los rodillos secadores en el lado tractor).
Descripción de la Condición
- Desalineación
Industrias
- Papeleras
Características del producto
- Diseño de Alta Capacidad de Carga
- Larga Vida (utiliza acero fundido y carburizado)
- Alta precisión (dimensional y rotacional)
- Diseño óptimo del anillo interno para la lubricación
- Agujeros y ranuras de lubricación en ambos anillos: interior y exterior
- Disponible en combinación - 2SL (esférico/esférico) o en combinación 2PSL combination (cilíndrico/esférico)
Beneficios
- Distribución de la carga del rodamiento optimizada por el análisis del método de elementos finitos (FEM)
2SL
180-2
UPA
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
2SL | Rodamiento de Triple Anillo - Tipo de Rodamiento |
180-2 | Diámetro del rodamiento: 180mm |
UPA | Precisión Especial (símbolo de clase de tolerancia) |
Compartir