Navegar a
Rodamientos Ultra-Large para procesos BOS y Convertidores LD

Los rodamientos típicos para procesos BOS y Convertidores LD no pueden ser reemplazados sin retirar el engranaje principal. Por lo tanto, si hay una necesidad inesperada de sustitución debido a un fallo repentino, pueden producirse grandes pérdidas en el proceso de producción. La estructura diseñada por NSK con rodamientos partidos reduce el tiempo empleado en la sustitución de los rodamientos (aprox. un 35% con respecto a los rodamientos estándar) y ayuda a reducir los costes de mantenimiento.
Descripción de la Condición
- Alta Carga
- Alta Velocidad
- Alta Temperatura
Industrias
- Acero y No-ferrosas
Características del producto
- Rodamientos de Rodillos Esféricos Ultra-Large: anillo exterior, anillo interior, rodillos, jaula y anillo de fijación
- Superfície deslizante del sellado integrada con un anillo de fijación
Beneficios
- Rodamientos sustituidos sin necesidad de retirar el engranaje principal
- Reducción del tiempo de mantenimiento - aprox. un 35% con respecto a los rodamientos estándar con diámetro comprendido entre 1200 y 1400 mm
- Reducción de los costes de mantenimiento
- Reducción de las paradas y las pérdidas de producción
950
SLPT
14
51
Mostrar Descripción | |
Descripción | |
---|---|
950 | Diámetro del rodamiento |
SLPT | Tipo de rodamiento |
14 | Diámetro del anillo exterior (x100) |
51 | N° Plano |
Compartir