Husillos a Bolas - Productos
Serie Compact FA
Serie estándar de husillos BSS de alta velocidad y bajo ruido con entrega inmediata; La nueva generación de husillos ofrece un rendimiento rápido y silencioso. >>
Ball Screws - Standard A-Series
Existen series de husillos a bolas estándar NSK para entrega inmediata con los extremos ya mecanizados para montar soportes (Serie A), o con los extremos sin mecanizar en acero dulce para un fácil mecanizado (Serie S). >>
Husillos a bolas - intercambiables
La serie LPR/PR puede venir con o sin la unidad de lubricación K1 de NSK >>
Husillos a bolas - intercambiables
NSK presentará una nueva serie de husillos a bolas en los que la tuerca y el eje pueden combinarse libremente. Estos husillos cumplen la normativa DIN 69051 o ISO 3408 standards. >>
Husillos a Bolas con la normativa estándar DIN
NSK ha desarrollado una nueva serie de husillos a bolas totalmente compatibles con la normativa internacional DIN >>
DIN Ball Screws for the Machine Tool Industry
Husillos a Bolas - Serie HTF
La serie de husillos a bolas HTF de alta velocidad y alta carga ofrecen varios tipos de husillos. >>
Husillos a Bolas - High Durability
NSK desarrolla una nueva serie de husillos a bolas de NSK presenta un nuevo tratamiento de la superficie que mejora significativamente su durabilidad. Incluso en condiciones inestables y difíciles, los husillos de bolas de alta durabilidad muestran una resistencia mayor al desgaste. >>
Video: NSK High Durability Ball Screw
Husillos a bolas serie HMD
Husillos a bolas serie HMD para Máquina Herramienta de alta velocidad. Versión mejorada de la serie HMC, utilizando un Nuevo sistema de recirculación que permite un funcionamiento a alta velocidad y bajo ruido. >>
Tuerca de Refrigeración de Husillos a Bolas
La tuerca refrigerada simplifica la refrigeración del husillo para hacer Máquinas Herramienta más rápidas y precisas. Las dimensiones son idénticas a la tuerca HMD con lo que la tuerca refrigerada se puede ensamblar sin necesidad de modificar el diseño. >>
Husillos a Bolas Serie HMS
La Serie HMS de Husillos a Bolas, amplía la gama de husillos de alta velocidad y baja rumorosidad. Serie apropiada para máquinas herramienta de alta precisión y de tamaño medio. >>
Husillos a Bolas con Tuerca Extra Larga
Diseñado para máquinas de moldeo por inyección de plástico de accionamiento eléctrico que requieran una fuerza de cierre de 3.000 toneladas o más. >>
Husillos a bolas Generación II - Alta Velocidad, Bajo Nivel de Ruido
Incrementa la velocidad, y reduce la resonancia de la máquina causada por el ruido del husillo. >>
Video: NSK Ball Screw with X1 Seal
Husillos a Bolas - Serie Twin Drive
Los Husillos a Bolas TW permiten el funcionamiento ideal de los sistemas Twin Drive y permiten obtener fácilmente la alta rigidez, precisión y sensibilidad que los sistemas Twin Drive necesitan. >>
Compartir