Guías lineales de alta precisión

Las Guías de Bolas y Rodillos de NSK están diseñadas para ofrecer un movimiento lineal preciso, con series especificas para cada necesidad que requieren nuestros clientes.
Un paso adelante ...
- Funcionamiento excepcional: optimización de la fricción, suavidad y extrema precisión
- La capacidad de carga más alta y los mejores valores de rigidez
- Amplia gama de productos según normativa ISO - Desde componentes estándar hasta soluciones personalizadas
- Unidad de lubricación K1-L de larga duración para un funcionamiento sin mantenimient
- Para aplicaciones y requerimientos especiales de nuestros clientes, ofrecemos tratamientos, lubricantes y diseños hechos a medida.
El rango de Guías Lineales de NSK incluye:
Guías Lineales - Series NH/NS, Series DH/DS, Guía Lineal de Rodillos Serie RA

Guías Lineales Series NH y NS
La Series de Guías Lineales NH y NS ofrecen la máxima precisión combinada con una extrema capacidad de carga >>

Guías Lineales - Series DH/DS
Aplicando el tratamiento térmico TF se consigue aún mayor vida, expandiendo las posibilidades de diseño para máquinas más compactas y duraderas. La tecnología TF ayuda a eliminar la descamación superficial en el camino de rodadura. >>

Guía Lineal de Rodillos Serie RA
En respuesta a la demanda de guías con alta capacidad de carga, rigidez, alta velocidad, alta precisión, alta calidad, así como la demanda de fácil mantenimiento, se ha extendido el uso de guías de rodillos, las cuales abarcan las características comentadas. Con el fin de abastecer esas necesidades, NSK ha desarrollado las nuevas Guías Lineales de Rodillos las cuales han tenido una gran aceptación en el mercado. >>
Compartir