Guías Lineales - Productos
Guías Lineales Series NH y NS
La Series de Guías Lineales NH y NS ofrecen la máxima precisión combinada con una extrema capacidad de carga >>
Video: Linear Guides - NH-NS Series
Guías Lineales - Series DH/DS
Aplicando el tratamiento térmico TF se consigue aún mayor vida, expandiendo las posibilidades de diseño para máquinas más compactas y duraderas. La tecnología TF ayuda a eliminar la descamación superficial en el camino de rodadura. >>
Video: Long Life NSK Linear Guides - DH Series / DH Series
Video: NSK K1-L Lubrication Unit for NSK Linear Guides
Guía Lineal de Rodillos Serie RA
En respuesta a la demanda de guías con alta capacidad de carga, rigidez, alta velocidad, alta precisión, alta calidad, así como la demanda de fácil mantenimiento, se ha extendido el uso de guías de rodillos, las cuales abarcan las características comentadas. Con el fin de abastecer esas necesidades, NSK ha desarrollado las nuevas Guías Lineales de Rodillos las cuales han tenido una gran aceptación en el mercado. >>
High-Rigidity Series - RA/RB Model Roller Guides
Guías Lineales de Cuerpo Ancho Serie LW
El diseño de la guía es similar al tipo NH, pero con el raíl más ancho, para soportar momentos altos en la dirección de alabeo. La serie LW está disponible en tipo intercambiable con alta disponibilidad para entrega rápida en un amplio rango de tamaños. Los patines de la serie LW están disponibles con la unidad de lubricación K1 para una operación sin mantenimiento. >>
Serie Miniatura PU / PE
Ligereza, compacidad y baja fricción. Las Guías Lineales miniatura de NSK aseguran una operación suave. >>
Serie-HA/HS: Guías Lineales de Alta Precisión
Las guías lineales de alta precisión y alto rendimiento están diseñadas para maquina herramienta de muy alta precisión o equipos de medición. >>
Compartir