Actuador Lineal - Productos
Monocarrier Series MCM/MCH
MLos Monocarriers son actuadores lineales con un diseño compacto, ya que incluyen todo en uno: husillo de bolas, guía lineal y base integrada, sin precisar un trabajo adicional de ajuste durante la instalación. >>
Toughcarrier Serie TCH
Toughcarrier Series TCH: Actuador de un solo eje de Super-alta capacidad de carga
- Elementos de rodadura cambiados de bolas a rodillos
- Una mayor capacidad de carga en comparación con el Monocarrier estándar
- Intercambiable con el Monocarrier Serie MCH
Compartir