Success Story
Industria: Acero y No-ferrosas
Aplicación: Tren de Laminación de Aluminio
Cost Saving: € 27 110
Introducción
Una empresa siderúrgica indonesia utilizaba rodamientos OEM de la competencia, pero la vida útil esperada de los rodamientos era demasiado corta. El cliente decidió probar los rodamientos de rodillos cónicos de 4 hileras de NSK, que tenían una vida útil 2 veces mayor que los de la competencia. El usuario final estaba muy satisfecho con el rendimiento de los rodamientos NSK, ya que la mayor duración de los rodamientos no sólo les ahorraba más dinero durante la producción, sino que también reducía el tiempo de inactividad de la máquina.
![Cement, concrete plant Aluminium Rolling Mill](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--d1b2922d-23a9-4e68-b28e-9862d9452ffb/in-cem-concrete-plant-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Tren de Laminación de Aluminio
![Tapered Roller Bearings, 4 Row, Sealed Clean, WTF, Open TRB](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--18c17c26-690c-47ec-acee-f95466c44c9c/p-trb-4-row-sealed-clean-wtf-open-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamiento de 4 hileras de Rodillos Cónicos
Factores Clave
- Tren de laminación de aluminio con condiciones de funcionamiento muy contaminadas y cargas pesadas
- Solución NSK: Rodamiento de 4 hileras de Rodillos Cónicos
- Vida útil más de 2 veces superior a la de los rodamientos de la competencia
- Reducción del tiempo de inactividad
- Ahorro de costes en rodamientos y mantenimiento
Propuesta de Valor
- Tren de laminación de aluminio con condiciones de funcionamiento muy contaminadas y cargas pesadas
- Solución NSK: Rodamiento de 4 hileras de Rodillos Cónicos
- Vida útil más de 2 veces superior a la de los rodamientos de la competencia
- Reducción del tiempo de inactividad
- Ahorro de costes en rodamientos y mantenimiento
Características del producto
- Tren de laminación de aluminio con condiciones de funcionamiento muy contaminadas y cargas pesadas
- Solución NSK: Rodamiento de 4 hileras de Rodillos Cónicos
- Vida útil más de 2 veces superior a la de los rodamientos de la competencia
- Reducción del tiempo de inactividad
- Ahorro de costes en rodamientos y mantenimiento
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento | € 63 277 | Costes rodamiento | € 49 754 | |
Costes de ingeniería | € 13 587 | Costes de ingeniería | € 0 | |
Coste Total Anual | € 76 864 | € 49 754 |
Referencia:SS-SP-16-888
Compartir