Success Story
Industria: Industria de la Minería
Aplicación: Ruedas de las Vagonetas de una Autoclave
Cost Saving: € 138 382
Introducción
Un cliente experimentaba fallos en las ruedas de las vagonetas de una Autoclave que utilizaba rodamientos de bolas de ranura profunda. Debido al fallo de los rodamientos, los alojamientos y los ejes se desgastaban en exceso, resultando en altos costes de mano de obra y de nuevos componentes para su reparación. NSK determinó que el ingreso de partículas contaminantes y la humedad en combinación con una carga excesiva, era la causa principal de los fallos prematuros de los rodamientos. NSK recomendó ensamblar rod. NSKHPS de Rodillos Esféricos para incrementar la vida operativa y mejorar la fiabilidad, ya que este tipo de rodamientos tiene mayor capacidad de carga y puede trabajar a mayor temperatura. Este cambio eliminó las constantes acciones de mantenimiento y redujo los daños de los componentes adyacentes.
![Quarry, Mining , Construction, Autoclave Bogie Wheel Assembly Quarry, Mining , Construction, Autoclave Bogie Wheel Assembly](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--95f0e4bf-de7c-4827-9f46-d71d1d99da5c/in-qmc-autoclave-bogie-wheel-assembly.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Ruedas de las Vagonetas de una Autoclave
![Spherical Roller Bearing, Brass Steel Cage, Cut, 2Comp NSKHPS Spherical Roller Bearings](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--8c1e7949-83a8-4192-9048-6afbf3c2c847/p-srb-brass-steel-cage-cut-2comp-874x555.jpg?preferwebp=true&quality=85)
- Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
Factores Clave
- Ruedas de las Vagonetas de una Autoclave
- Altas cargas y elevadas temperaturas en combinación con un ambiente contaminante causaban los fallos prematuros de los rodamientos de bolas de ranura profunda
- Fallos en los rodamientos que dañaban componentes adyacentes y generaban altos costes de mantenimiento
- Rodamientos de 10 ejes sustituidos cada 2-3 semanas
- Solución NSK: Rodamientos de Rodillos Esféricos NSKHPS
- Incremento de la vida resultando en la eliminación del mantenimiento de las ruedas y en una reducción significativa de los daños colaterales de los componentes adyacentes
Propuesta de Valor
- El cliente experimentaba fallos frecuentes en las ruedas de las vagonetas de una Autoclave
- Los ingenieros de NSK llevaron a cabo un Analisis del Fallo de los Rodamientos y determinaron que la causa del mismo era debido al ingreso de partículas contaminantes, la humedad y una carga excesiva
- La Revisión de la Aplicación confirmó que los Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda eran inadecuados
- NSK recomendó la utilización de los Rodamientos NSKHPS de Rodillos Esféricos
- Desde el ensamblaje de la nueva solución, la vida operativa del rodamiento ha mejora significativamente, y ha significado una importante reducción de los daños colaterales de los componentes adyacentes y eliminado los costes de mantenimiento resultando en un importante ahorro de costes para el cliente
Características del producto
- Alta capacidad de carga que contribuye a la reducción del tamaño de los equipos (downsizing)
- Diseño optimizado de la pista de rodadura y acabado superficial
- Jaula de Bronce (CAM) o de Acero Reforzado (EA)
- Acero Z de Alta Pureza
- Estabilizado a 200ºC
- Desde 40 mm a 260 mm de diámetro interior
- 2 veces la Vida Operativa (máxima)
- Incremento de hasta un 20% en la Velocidad Límite
- Incremento de la Capacidad de Carga Dinámica de un 25%
- Reducción de los Costes de Mantenimiento y Mejora de la Productividad
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
![](/adobe/dynamicmedia/deliver/dm-aid--f78820e1-ecb1-428e-954d-d0e0b6a9cabb/con-dummy-nsk-500-500.jpg?preferwebp=true&quality=85)
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Bearing Costs: Deep Groove Ball Bearings |
€ 15.142 | Costes rodamiento: Bearing Costs: NSKHPS Spherical Roller Bearings |
€ 3.120 | |
Costes de ingeniería: Annual Maintenance Costs: 2040 hours @ €26/hour |
€ 53.040 | Costes de ingeniería: Annual Maintenance Costs: | € 0 | |
Costes de ingeniería: Annual Hardware Costs: Replacement of damaged bearing housings and axles |
€ 77.220 | Costes de ingeniería: Annual Hardware Costs: Bearing housings and axles |
€ 3.900 | |
Coste Total Anual | € 145 402 | € 7 020 |
Referencia:SS-SP-2036
Compartir