Success Story
Industria: Alimentación y Embotellado
Aplicación: Cuba de Lavado
Cost Saving: € 56 600
Introducción
Un fabricante de maquinaria para tratamiento de vegetales experimentaba problemas en sus cubas de lavado. Al rotar el tambor de la lavadora, los rodamientos estaban bajo el agua una vez por rotación. Debido a la corrosión por el contacto con el agua, los rodamientos se tenían que sustituir cada 3 meses lo que representaba unos costos muy altos de mantenimiento. Los ingenieros de NSK investigaron el problema y sustituyeron los rodamientos por insertos con Sellado de Triple Labio. Esta solución supuso un incremento en la vida útil del rodamiento a más de 7 meses.
- Cuba de Lavado
- Insertos con Sellado de Triple Labio
Factores Clave
- Cuba para el lavado de los vegetales
- Corrosión por contacto con el agua
- Sustitución de los rodamientos cada 3 meses
- Solución NSK : Insertos con Sellado de Triple Labio
- Incremento de la vida de 3 a más de 7 meses
- Importante reducción en número de sustitucines de rodamientos y en consecuencia en los costos y paradas por mantenimiento
Propuesta de Valor
- Los ingenieros de NSK investigaron el problema y propusieron rodamientos con sellado de mejor rendimiento
- Los rodamientos fueron sustituidos por rodamientos con sellado de triple labio
- Los insertos con sellados de Triple Labio son muy adecuados para aplicaciones donde existe el contacto con agua
- El cliente se beneficia con el incremento de la vida útil del rodamiento así como con una reducción en los costos de mantenimiento
Características del producto
- Goma nitrílica de tre labios, ensamblados en una placa metálica
- Disponible para fijación con tornillo prisionero y collar excéntrico
- Rangos de gran tamaño, incluyendo pulgadas
- Insertos intercambiables con los elementos estándar
- Vida del rodamiento más longeva gracias a la calidad del sellado
- Intervalos de relubricación mayores: se reducen los costes de mantenimiento y se aumenta la productividad de la maquinaria
- Implementación simple: sustitución fácil de las unidades de rodamiento actuales
- Montaje en eje con tornillo prisionero, proporcionando mayor resistencia al afloje
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo | Costo | Solución NSK | Costo | |
---|---|---|---|---|
Costes rodamiento: Bearing replacement costs during 6 months operation | € 45.000 | Costes rodamiento: Cost of bearings for initial assembly, no additional costs in 7 months | € 400 | |
Costes de ingeniería: Maintenance costs during 6 month | € 12.000 | Costes de ingeniería: No maintenance costs during 7 months | € 0 | |
Coste Total Anual | € 57 000 | € 400 |
Referencia:SS-SP-5008
Compartir