Mood, Industries, 1600x230

Introducción

Un importante fabricante de teja cerámica destinaba un elevado número de recursos de personal a reengrasar los patines de recirculación de bolas ensamblados en los equipo de manipulación de tejas, ubicados en distintos puntos de la fábrica.
Esta situación generaba unos elevados costes de mantenimiento y repetitivas paradas de producción.

Quarry, Mining, Construction, tiles
  • Patín con sistema de lubricación sólida K1
Linear Guide, Ball Screw, K1, Serie
  • Estructura interna del sistema K1

Factores Clave

  • Costes de mantenimiento elevados, procesos manuales
  • Exposición a contaminación y polvo
  • Lubricación deficiente
  • Precarga constante y suavidad de movimiento requeridos

Propuesta de Valor

  • Mejora destacable de la lubricación
  • Incorporación del sistema de lubricación sólida K1
  • Mejora del sellado y protección
  • Precarga constante mayor tiempo debido a un desgaste menor
  • Reducción de la fricción de movimiento derivando en una menor presión requerida en los actuadores neumáticos (de 6 a 4 bares)

Características del producto

  • Elemento libre de mantenimiento
  • Disponible según normativa FDA
  • Doble función de sellado
  • Aplicable a todos los sistemas lineales
  • Correcto funcionamiento independientemente de la posición de trabajo
  • Diseñado para operar en ambientes con elevada polución
Desglose del beneficio aportado
Diseño Antiguo Costo Solución NSK Costo
Costes rodamiento: €550/ machine x 6 machines €3.300 Costes rodamiento: €475/ machine x 6 machines €2.850
Costes de ingeniería: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €4.680 Costes de ingeniería: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines x 30€ hour / operation €180
Costes de pérdida de producción: 52 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 156 hours Costes de pérdida de producción: 2 re-greases x 30min / machine x 6 machines = 6 hours
Coste Total Anual € 7 980 € 3 030

Referencia:SS-SP-7026